/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    Bewegungsmelder, "Request-to-Exit" Melder

    Auslaufmodell

    Die Request-to-Exit (RTE)-Detektron von Honeywell sind als Standardversion und mit vollem Funktionsumfang für jede Anwendung im Bereich der Zutrittskontrolle erhältlich

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Request-to-Exit (RTE)-Sensoren von Honeywell bieten einfache und voll ausgestattete Modelle für jede Zutrittskontrollanwendung. Die schnell montierbaren Sensoren sind extrem flexibel, bieten einen großzügigen Kabelführungsraum und enthalten eingebaute interne Verschlusskappen, die eine präzise Zielbereichserkennung ermöglichen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Betriebsspannung 12 V bis 24 V AC oder DC
    • Ruhestrom 35 mA
    • Bereich (in Abhängigkeit von der Montagehöhe) 165 x 60 cm bis 250 x 480 cm
    • Signalverarbeitung RTE und Sicherungsmodus
    • Temperaturausgleich fortschrittliches Dual-Slope Verfahren
    • Erkennbare Schrittgeschwindigkeit 0,1 bis 0,35 m/Sek.
    • Alarmrelais zwei Form C-Ausgänge
    • Anzeige Grün (bereit) LED
    • Montagehöhe 210 bis 460 cm
    • Betriebstemperatur -10 °C bis + 50 °C
    • Abmessungen (B x H x T) 17,8 x 5 x 5 cm