/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren

    C7262 Carbon Dioxide (CO2) and Temperature Sensor

    Auslaufmodell

    The C7262 Sensor is a stand-alone carbon dioxide (CO2) and temperature sensor for use in determining ventilation necessity with HVAC controllers. The C7262 measures the CO2 concentration and temperature in the ventilated space.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The C7262 Sensor is a stand-alone carbon dioxide (CO2) and temperature sensor for use in determining ventilation necessity with HVAC controllers. The C7262 measures the CO2 concentration and temperature in the ventilated space. The C7262 is used in ventilation and air conditioning systems to control the amount of fresh outdoor air supplied to maintain acceptable levels of CO2 in the space and to sense the temperature of the space.

    Features & Benefits:
    • Used for CO2 based ventilation control.
    • Integral 20K ohm NTC temperature output.
    • Models available with LCD that provides CO2 ppm level.
    • Non-Dispersion-Infrared (NDIR) technology used to measure carbon dioxide gas.
    • Device provides voltage or current output based on CO2 levels.
    • Models available with SPST relay output.
    • Automatic Background Calibration (ABC) algorithm based on long-term evaluation reduces required typical zero-drift check maintenance.
    Certifications:
    • CE