Mehrkriterien-Sensoren
S-Quad Warntongeber für dual-optischen Thermosensor
Der Warntongeber des dual-optischen Thermosensors von Gent ist eine kosteneffiziente Lösung für die Alarmsignalisierung und spart Installationskosten, da keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der dual-optische S-Quad Streulicht- und Thermosensor S4-771 von Gent ist ein Multisensor mit integriertem Warntongeber. Dieser Melder ist für die Verwendung mit den BMZs der Vigilon-Reihe von Gent vorgesehen. S4-771 ist ein S-Quad-Sensor-Warntongeber von Gent, der einen Brand erkennt und die Bewohner eines Gebäudes entsprechend alarmiert. Es können multifunktionale Geräte installiert werden. Er bietet dieselbe gleichmäßige Schallverteilung wie der Standalone-Warntongeber, ohne dass zusätzliche Installations- oder Verkabelungskosten anfallen. Sein effizientes Design sorgt für eine geringe Stromaufnahme und ermöglicht die Installation von bis zu 125 Sensorwarntongebern in einem einzigen Stromkreis.
Eigenschaften und Vorteile:- Dual-optischer und Thermosensor
- Programmierbare Sensor-„Zustände“ für verschiedene Zeitfenster
- Eingebaute Kurzschlusstrennglieder
- Vollständig programmierbarer Warntongeber 85 db bei 1 m
- Überwachter Leitungseingang/-ausgang
- Sockel wird separat geliefert
- Wärme EN54-5 EN54-3
- Optisch EN54-7
- Optische Wärme EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
- Dual-optische Wärme EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
- Dual-optische Wärme und CO EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent