/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Mikrobohrung-Rohrschneider

    Auslaufmodell

    VESDA-E VEA Microbore Tube Cutter werden zum Schneiden von Microbore Tubes verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VESDA-E VEA Mikrobohr-Rohrschneider werden zum Schneiden von Microbore-Rohren verwendet.

    Merkmale &Vorteile:
    • Druckfeste Kapselung
    • Mittel, flammenhemmendes
    • Hochqualitatives Polyethylenmaterial
    • Spannungsrissfest
    • Eindeutige ID
    • Abstandskennzeichnung in regelmäßigen Abständen
    • Erfüllt die Anforderungen des globalen Installationscodes
    Zertifizierungen:
    • UL 1820
    • NFPA 90A
    • EN 54-20:2006 (Klausel 5.7)
    • BS EN 61386-1:2007 (Klausel 10.2, 10.3 und 12.2)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER