/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    temperature and humidity transmitters

    Honeywell-Außentemperaturfühler

    Auslaufmodell

    Der kombinierte Feuchte-/Temperaturfühler H7508B beinhaltet einen kapazitiven 3%-igen relativen Feuchtefühler mit einem 0 bis 10V DC Temperaturgeber oder einem NTC 20 KOhm Temperaturfühler in einem Gehäuse.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der kombinierte Feuchte-/Temperaturfühler für den Außenbereich H7508B vereint einen kapazitiven Fühler für 3% relative Feuchte mit einem 0 bis 10V DC Temperaturausgang oder einem NTC 20 Kilo Ohm Temperaturfühler in einem einzigen Gehäuse. Der H7508B kann zur Steuerung, Anzeige und Alarmüberwachung in kommerziellen oder industriellen Anlagen eingesetzt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • 0 bis 10V DC oder NTC 20k Temperaturfühler
    • Großer Erfassungsbereich
    • Kapazitives Sensorelement für die relative Feuchte
    • Spezialgehäuse für Außenanwendungen
    Zertifizierungen:
    • EN 60529
    • EN 60730-1
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten