/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftqualitätssensoren

    Methangas-Melder

    Auslaufmodell

    Der Methandetektor ist Teil von Gasmeldern für den industriellen und tertiären Gebrauch. Der Detektor ist mit einem katalytischen Sensorelement ausgestattet, das die Konzentration des explosiven Gases misst.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Methanmelder ist Teil von Gasdetektoren für den industriellen und tertiären Einsatz. Der Detektor ist mit einem katalytischen Sensorelement ausgestattet, das die Konzentration von explosiven Gasen an der UEG misst, wobei die UEG 100 Prozent auf der Skala darstellt. Eine Android-Anwendung oder PC-Software ist verfügbar. Diese ermöglichen die Prüfung des Melders vor Ort und die Änderung der Konfiguration. Die Gasdetektoren der Serie 700 bestehen aus zwei elektronischen Platinen. Die eine verwaltet die Kalibrierungs- und Kompensationsalgorithmen des Sensorelements, während die andere über einen 4–20-mA-Ausgang direkt mit der G100-Steuereinheit oder über die MMT/IIG4N-Baugruppe mit der AM4000G-Steuereinheit verbunden ist. Version mit ATEX II 2G Ex-d IIC T6 Gb-Gehäuse.