/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Wireless Smoke Detector mit Signalgeber

    Auslaufmodell

    Der drahtlose Rauchmelder mit Schallgeber erkennt alle Raucharten und verfügt über eine eingebaute Sirene. Er eignet sich für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der DFS8M ist ein drahtloser fotoelektronischer Rauchmelder, der für private und gewerbliche Anwendungen geeignet ist. Er erkennt alle Arten von Rauch und verfügt über eine eingebaute Sirene, die die europäische Norm EN14604 erfüllt. Wenn der DFS8M ausgelöst wird, benachrichtigt sein integrierter Signalgeber die Bewohner, und das Bedienfeld sendet ein Signal an die Alarmempfangszentrale (ARC) oder an die Endnutzer, so dass schnelle Maßnahmen ergriffen werden können. Weitere Nachrichten, die an die ARC übermittelt werden können, umfassen Sabotage, Wartung und Batteriezustand. Endbenutzer können sich sicher fühlen, da sie wissen, dass die Rauchmelder rund um die Uhr sowohl für die Wartung als auch für die Rauchmeldung überwacht werden, und dass Serviceanrufe automatisch für den Fall geplant sind, dass für den Rauchmelder eine Reinigung oder ein Batteriewechsel erforderlich wird. Da der Melder drahtlos arbeitet, kann er problemlos zu bestehenden kabellosen und hybriden Einbruchmeldeanlagen hinzugefügt werden, ohne den Geschäftsbetrieb oder die Einrichtung eines Hauses zu stören.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hochmoderne optische Messkammer: Erkennt alle Arten von Rauch nach dem Prinzip der Lichtstreuung mit Infrarotlicht, um alle 40 Sekunden die Rauchmenge in der Kammer zu messen
    • Eingebauter piezoelektrischer Schallgeber: Sorgt für maximale Lebenssicherheit durch Auslösung einer akustischen Sirene vor Ort und erfüllt die Anforderungen der neuen europäischen Norm EN14604
    • Lebensdauer des Akkus: Lange Akkulaufzeit von 10 Jahren reduziert Wartungskosten
    • Hohe Leistung: drahtloses Schmalband, FM-Funkfrequenz 868-870 MHz-Band mit Anti-Blockier-Funktion
    • Test-Schaltfläche: Bietet dem Endverbraucher Sicherheit und dem Installateur eine schnelle Methode zum Testen des Detektors
    Zertifizierung:
    • CE
    • EN14604
    • EN50130-4:1995
    • EN61000- 6-3:2001
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric