Zubehör
S200 Series Analogue Heater Base
Der System-Sensor B524HTR ist eine spezialisierte Basis zusätzlich zu den herkömmlichen Basen mit niedrigem Profil oder tiefen Basen, die für die Verwendung mit allen analogen adressierbaren Meldern des System-Sensors 200 konzipiert sind
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die B524HTR Heater Base ist eine zweidrahtige beheizte Basis. Entwickelt für die Verwendung unter Umgebungsbedingungen wobei sich Frost oder Kondensation in der Kammer des Melders ansammeln und falsche Alarme verursachen können, wurde es so konzipiert, dass es die Temperatur des Sensors um ein paar Grad erhöht und damit Probleme in Verbindung mit Kondensation in der Sensorkammer oder Elektronik verhindert. Die durch die Leiterplatte abgegebene Wärme erwärmt den Melder mithilfe von Konvektionsluftströmen.
Merkmale und Vorteile:- Verbessert die Widerstandsfähigkeit gegenüber Kondensation
- Besteht aus 300 Ohm auf der Oberfläche montierten Widerständen
- 2.6 Watt Heizleistung bei 28VDC
- Wechselstromversorgung möglich, maximal 4 Watt Leistung
- Terminals fähig zur Annahme von 2.5mm2 Kabel
- Gesamttiefe von nur 36mm
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER