Kontaktsensoren
Honeywell 4-Draht-Magnetkontakt
EMPS50 von Honeywell ist ein Magnetkontakt mit Gussgehäuse ALU und ist in Grau lieferbar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
EMPS50 von Honeywell ist ein Magnetkontakt mit Gussgehäuse ALU und ist in Grau lieferbar. Der magnetische Kontakt ist über der Tür angeordnet. Dieser 4-Draht-Magnetkontakt enthält einen sabotagesicheren Ringbus
Eigenschaften und Vorteile:- Überkopftür-Stil
- Lieferbar in Grau
- Abmessungen des Schalters (HxBxT): 48 x 105 x 9,5 mm
- Magnetabmessungen (HxBxT): 38 x 89 x 38 mm
- Spaltabstand 55 mm
- Metallgehäuse ALU
- EN 50131-1
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security