Kontaktsensoren
Bolt Switching Contact RSK-RT are suitable for lock detection of roller doors.The exceptionally long way of the actuator ensures secure functionality even at doors that might slide sidewards when used
Riegelschaltkontakt RSK-RT
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der Riegelschaltkontakt RSK-RT ist geeignet zur Verschlussüberwachung von Rolltoren. Der besonders große Weg des Betätigers stellt eine zuverlässige Funktion auch bei Toren sicher, welche sich im Betrieb seitlich versetzen können.
Der integrierte Reedschalter sowie die federgelagerten beweglichen Teilen tragen wesentlich dazu bei, den mechanischen Verschleiß gegenüber herkömmlichen Schaltkontakten zu reduzieren.
Die Montage erfolgt durch direktes Aufschrauben auf eine Montagefläche oder mittels optional erhältlichen Montagewinkeln.