Rauchmelder
Analoger Überwachungsbaustein für 6 Zonen
Herkömmliche analoge 6-Zonen-Überwachungsbausteine werden für die konventionelle Alarmierung der Geräte verwendet. Überwachungsbausteine sind über dekadische Selektoren adressierbar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Herkömmliche 6-Zonen-Überwachungsbausteine werden für den konventionellen Gerätesteuerungsalarm verwendet. 6-Zonen-Überwachungsbausteine können mit dezimalen Wahlschaltern angesteuert werden. Überwachungsbausteine belegen 6 aufeinanderfolgende Bausteinadressen ab der ausgewählten Adresse. Die Positionseinstellung wird mit den Dekadendrehschaltern von 1–99 ausgewählt. Unabhängige Leitungsüberwachung des Leitungsdurchgangs mit 3K9Ω-Zonenleitungsendwiderstand und Anwesenheitskontrolle des externen Netzes. Die Bausteine werden über ein externes Netz mit 24VDC versorgt und sind extern rücksetzbar.
An der Vorderseite der Überwachungsbaustein-Leiterplatten befinden sich Leuchtdioden für die Kommunikation und unabhängige Alarme nach Zonen. Zonenmodule werden verwendet, um konventionelle Alarmgeräte bei 24 VDC und Verbrauchsalarm zu steuern. Sie sind an überwachte Melderlinien angeschlossen, die unabhängig von der zentralen analogen BMZ gesteuert werden.. Der elektronische Schaltkreis muss von einer externen Quelle mit Notakkus versorgt werden, die bei 24 VDC überwacht, stabilisiert und kurzgeschlossen werden kann, um Ausfälle durch Spannungsabfall zu vermeiden. Durch das Modul werden konventionelle Melderlinien überwacht und gesteuert. Das Modul kann durch das Zurücksetzen der Zentrale zurückgesetzt werden, und die an die Module angeschlossenen Geräte können durch vorübergehende Trennung der externen Spannung und Nutzung der Zusatzstromversorgung zurückgesetzt werden.
Die Leuchtdiode jedes Schaltkreises blinkt im Standby-Modus und leuchtet kontinuierlich, wenn das Gerät in den Alarmzustand übergeht, wenn eine Aktivierungsbedingung der Sensoren, Geräte oder angeschlossenen Tasten empfangen wird. 6-Zonen-Überwachungsbausteine sind mit den meisten analogen Zentralenrechnern von Morley-IAS kompatibel. Der Anschluss von Zonenleitungen kann offen mit dem Ende der Leitung (Typ B mit 6 Zonen) oder geschlossen (Typ A mit 3 Zonen) erfolgen.
Eigenschaften und Vorteile:- Überwachungsbaustein für 6 Zonen für konventionelle Geräte
- Integrierte Leuchtdiode-Kommunikation und Alarm nach Zone
- Geschützte Elektronik gegen Überspannungen
- 3 Jahre Garantie
- EN 54-18
- CPD-Zertifikat: 0832-CPD-0929
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS