/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    motion detectors

    Einbruchmeldesysteme Bewegungsmelder

    Auslaufmodell

    Die Bewegungssensoren von Intruder Detection Systems sind die universellen Funk-Passiv-Infrarot-Sensoren zur Installation an den Honeywell-Einbruchmeldezentralen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Bewegungssensoren für Einbruchmeldeanlagen sind die universellen Funk-Infrarotsensoren für die Installation mit den Honeywell-Einbruchmeldezentralen. Die drahtlosen Universal-Infrarotsensoren verfügen über eine wählbare Haustier-Immunität, die unglaublichen Komfort bietet. Wählen Sie zwischen der Hochsicherheitseinstellung ohne Haustiere, der mittleren Einstellung mit 18 kg oder der robusten Einstellung mit 36 kg - alles in einer schlanken und einfach zu installierenden Einheit. Drahtlose Honeywell-Technologie Große Reichweite von bis zu 1000 m.

    Merkmale und Vorteile:
    • Empfindlichkeitseinstellungen ermöglichen die Anpassung des Produkts an eine Vielzahl von Installationen
    • Der Sensor lässt sich praktisch überall an Wänden, in Ecken oder an der Decke anbringen
    • Kompatibel mit den Funkmodulen Domonial, Le Sucre, Galaxy und Vista
    • Pet Immunity mit einstellbarer Empfindlichkeit je nach Empfindlichkeit
    • Walk-Test-Modus, dieser Test ist obligatorisch, um eine korrekte Erkennung zu gewährleisten
    • Die zwei verschiedenen Objektive, die mit dem IRPI8M geliefert werden
    • Der patentierte Look-Down-Spiegel ermöglicht eine optimale Erkennung direkt unter dem Sensor
    • Fortschrittliche Dual Slope Temperaturkompensation
    Zertifizierungen:
    • EN50131-1 and TS50131-2-2 Security Grade 2
    • Environmental Class II (with high-security lens mounted)
    • NF&A2P two shields
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten