/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    Honeywell steckbares Feldbus-E/A-Modul

    Auslaufmodell

    Die steckbaren Honeywell Feldbus E/A-Module bestehen aus einem Klemmsockel und einem abnehmbaren Elektronikmodul, so dass der Sockel montiert und verdrahtet werden kann, bevor die Elektronikmodule installiert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Honeywell Feldbus-E/A-Module bestehen aus einem Klemmsockel und einem abnehmbaren Elektronikmodul, so dass die Sockel montiert und verdrahtet werden können, bevor die Elektronikmodule installiert werden. Alle diese elektronischen Module können ausgetauscht werden, ohne dass die Strom- und Busanschlüsse unterbrochen werden. Alle diese elektronischen Module können ausgetauscht werden, ohne die Strom- und Busverbindungen zu unterbrechen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Plug-and-play-Funktionalität für einfache Wartung.
    • Die getrennte Installation von Klemmsockeln und Elektronikmodulen verringert das Risiko von Beschädigungen und Diebstahl während der Bauphase.
    • Schnelle Verdrahtung mit modernen Push-in-Klemmen und Brückensteckern (auch Schraubklemmen erhältlich)
    • Große Auswahl an unterstützten Sensoren (NTC20k Ω, NTC10k Ω, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2...10V,0/4...20mA). HINWEIS: Die gemischten Feldbus-E/A-Module XF830A, XFU830A und CPO-IO830 verfügen über Eingänge, die nur für Signale von NTC20k Ω-Sensoren und 0/2...10V, 0/4...20mA geeignet sind,
    • Binäre Eingangs-LEDs können für die Anzeige des Status (aus/gelb) oder der Alarmanzeige (grün/rot) konfiguriert werden HINWEIS: Die gemischten E/A-Module XF830A, XFU830A und CPO-IO830 verfügen nur über nicht konfigurierbare binäre Eingangs-LEDs
    • Konfigurierbare Sicherheitsstellung für Ausgänge, falls die Kommunikation mit der Steuerung ausfällt
    • Optionales Zubehör wie Hilfsklemmen, Handtrennschalter und Querverbinder bieten maximale Flexibilität bei der Verdrahtung
    • Kann in kleinen Einbaugehäusen montiert werden
    • - Flexibler Mix von Feldbus-E/A-Modulen, der alle Ihre Anwendungsanforderungen abdeckt.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module

    Andere

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Pluggable Panel Bus I/O Module
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Pluggable Panel Bus I/O Module