/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    E/A-Module

    IB2 16 I/O Expander

    Die IB2 16 I/O Expander sind zur Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure mit zusätzlichen Meldergruppenein- und -ausgängen vorgesehen. Der Anschluss an das MB-Secure-Panel erfolgt über BUS-2 (1000 m) oder IB2-Bus (2000 m).

    Übersicht

    Die IB2 16 I/O Expander sind zur Erweiterung einer Einbruchmeldezentrale der Serie MB-Secure mit zusätzlichen Meldergruppenein- und -ausgängen vorgesehen. Der Anschluss an das MB-Secure-Panel erfolgt über BUS-2 (1000 m) oder IB2-Bus (2000 m). Das Modul kann sowohl im Schaltschrankgehäuse als auch in einem separaten Gehäuse betrieben werden. Für den Anschluss leitungsgebundener Melder stehen 16 löschbare Eingänge in Double-Balanced-Technologie zur Verfügung. Dadurch können bis zu 3 Kontakte eines Melders in Reihe geschaltet und durch verschiedene Widerstandswerte überwacht werden. Damit kann jeder Eingang alle Signale eines Melders (Alarm, Fehler, Manipulation und Leitungsunterbrechung) effizient und wirtschaftlich verarbeiten.

    Für den Betrieb von Verriegelungssensoren, z. B. passive Glasbruchsensoren, stellt jeder Eingang eine Rücksetzfunktion bereit. Für den Anschluss leitungsgebundener Melder sind 16 Eingänge in EOL- oder Double-Balanced-Technologie vorhanden. Auch die Meldergruppeneingänge können als aktiv-niedrige Ausgänge programmiert und betrieben werden. Zusätzlich dazu bietet das Modul 16 frei programmierbare Ausgänge als „active high“ mit 12 V, 50 mA, die wie beim 013941 auch für den Betrieb der Relais verwendet werden können.

    Merkmale und Vorteile:
    • 1 IB2-BUS oder BUS-2-Leitung zum MB-Secure
    • Maximale Distanz mit IB2-BUS bis zu 2000 m, mit BUS-2 bis zu 1000 m
    • 16 leitungsgebundene Meldegruppeneingänge in Double-Balanced-Technologie, alle rücksetzbar
    • Die Meldergruppeneingänge können alternativ jeweils getrennt als aktive Niedrigsignalausgänge konfiguriert werden
    • 16 Ausgänge, aktiv hoch, 12 V–
    • 1 Eingang für Manipulationsschutzkontakt
    • Eingang für Zusatzstromversorgung, 12 V
    • 3 LEDs zur Anzeige des Systemstatus
    Zertifizierungen:
    • G115068, Klasse C
    • EN 50131-1, Klasse 3
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : I/O Expander