/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Thermostate

    TB3 Kommunizierende Thermostate für Gebläsekonvektoren

    BACnet Fan Coil Unit Thermostate sind kommunizierende Thermostate für 2-Rohr und 4-Rohr Fan Coil Unit Anwendungen, erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz

    Übersicht

    Ventilatorkonvektor-Thermostate der Serie TB3 werden in einzelnen Räumen in Gemeinschaftsbereichen oder Zonen in Gebäuden eingesetzt, die über ein Gebäudemanagementsystem überwacht werden müssen. Sie ist für Zwei- und Vierrohr-Gebläsekonvektoren konzipiert. Die Serie TB3 verfügt über einen Universaleingang als externen Fühler oder Öffnungs-/Schließkontakt-Eingang, drei Relais-Lüfterausgänge, zwei Relais-Ventilausgänge (TB3140), zwei analoge Ventilausgänge (TB3240) und einen EIA-485 (BACnet MS/TP). Der TB3 ist einfach zu installieren und kommuniziert effektiv mit Gebäudesteuerungssystemen, um den Energieverbrauch zu minimieren.

    Features & Benefits:
    • BACnet MS/TP-konformer, BTL-gelisteter FCU-Thermostat für die einfache Integration in das Gebäudemanagementsystem.
    • BACnet Change of Value (COV) Unterstützung über das Netzwerk, unterstützt die einfache Überwachung und Steuerung vom Gebäudemanagementsystem.
    • Ein/Aus- (TB3140) und modulierende (TB3240) Ventilsteuerung, erfüllt die meisten Anforderungen der Gebäudesteuerung.
    • Die automatische Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen über einen Tauchsensor bietet zusätzliche Flexibilität.
    • Die manuelle oder automatische 3-stufige Ventilatorsteuerung bietet zusätzliche Optionen zur Energieeinsparung.
    • Die Betriebsarten Auto, Heizen, Kühlen und Lüften bieten zusätzliche Flexibilität.
    • Universeller Eingang für externen Sensor oder Fenster/Energiesparkontakt.
    • Einstellbare obere und untere Sollwertgrenzen bieten zusätzliche Flexibilität.
    • Modernes, schlankes Design
    • Schwarze und weiße Farboptionen
    • Kapazitive Berührungstasten mit einem weiß hinterleuchteten LCD-Display
    • Benutzerfreundlichkeit durch intuitive Display-Einstellungen
    • Passt in jede wandmontierte Installationsdose nach British Standard (UK/Middle East)