/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonen- und Raumregler

    Honeywell LYNX Frei programmierbarer Lonworks-Einzelraumregler

    Auslaufmodell

    Lonworks Room Controller umfasst einen flexiblen und universellen Eingang für externe Sensoren, Sylk Bus, ausgezeichnete Raumsteuerung, Kombination von Analogausgängen und digitalen Triac-Ausgängen

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die LYNX Controller CLLYUL1012S, CLLYUL4024S, CLLYUL6438S sind Teil der LYNX-Familie. Es handelt sich um Free Topology Transceiver (FTT) und LONWORK®-konforme Geräte zur Regelung von HVAC-Geräten.

    LYNX Controller bieten zahlreiche Optionen und erweiterte Systemfunktionen, die eine zeitgemäße Regelung von gewerblichen Gebäuden gestatten. Jeder LYNX-Controller ist über Software programmierbar und konfigurierbar.

    LYNX-Controller sind für den Einsatz in VAV- (Variable Air Volume) und in einheitlichen HVAC-Steuerungsanwendungen konzipiert. Jeder Controller enthält einen Host-Mikroprozessor zur Ausführung der HVAC-Hauptanwendung und einen zweiten Mikroprozessor für die LONWORK®-Netzwerkkommunikation. Jeder Controller bietet flexible Universal-Eingänge für externe Sensoren, digitale Eingänge sowie eine Kombination aus analogen und digitalen Triac-Ausgängen. Das Bild zeigt das Modell CLLYVL6436AS, das einen Antrieb beinhaltet

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Controller sind für den Einsatz in VAV- (Variable Air Volume) und in einheitlichen HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)-Steuerungsanwendungen konzipiert
    • Kommuniziert über LonWorks oder BACnet MS/TP Netzwerk Kommunikation
    • Flexible, universelle Eingänge für externe Sensoren, digitale Eingänge
    • Kombination von analogen Ausgängen und digitalen Triac-Ausgängen
    • Sylk-Bus ist in jedem Controller enthalten
    • Stellt viele Optionen und erweiterte Systemfunktionen bereit
    • Ermöglicht modernste Einzelraumsteuerung
    • Jeder Controller ist frei programmierbar und konfigurierbar.
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RF
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine