/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Erweiterungsmodule

    Programmierbare Warntongeberkarte von Morley-IAS

    Auslaufmodell

    Programmierbare Warntongeberkarte Die 4-Wege-Warntongeberkarte besteht aus 4 überwachten Warntongeber-Ausgängen, die auf einer Leiterplatte untergebracht sind. Jeder Warntongeber-Ausgang verfügt über eine überwachte 24-VDC-Polwendeschaltung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die 4-Wege-Warntongeberkarte besteht aus 4 überwachten Warntongeber-Ausgängen, die auf einer Leiterplatte untergebracht sind. Jeder Warntongeber-Ausgang verfügt über eine überwachte 24-VDC-Polwendeschaltung. Dieser Ausgang kann zur Steuerung von Glocken, elektronischen Warntongebern und Blitzleuchten verwendet werden. Jeder Ausgangskreis kann bis zu 1 A liefern, wobei sich maximal 3 A auf alle vier Ausgänge verteilen.

    Die programmierbare 4-Wege-Warntongeberkarte ist ein kompaktes externes I/O-Gerät für die intelligenten multiprotokollfähigen Brandmeldezentralen der ZX-Serie. Zusammen mit anderen dezentralen E/A-Geräten, den Repeater-Einheiten und dem externen Drucker bietet dieses Gerät eine vollständige Palette von Peripheriegeräten, die die Funktionalität und Erweiterbarkeit der Systeme der ZX-Serie weiter verbessern.

    Die 4-Wege-Lautsprecherkarte wird über den RS-485-Peripherieanschluss (Anschluss D) an die Zentralen der ZX-Serie angeschlossen. Zu diesem Zweck muss eine RS-485-Kommunikationskarte in die intelligente multiprotokollfähige Brandmeldezentrale der Serie ZX eingebaut werden. Die „Auto-Learn“-Funktion der ZX-Zentralen fügt jeden Stromkreis automatisch in die Liste der Warntongeber-Ausgänge der Zentrale ein. Jeder dieser Ausgänge kann einer beliebigen Zone im System zugewiesen werden und einzeln für NORMALEN, GEPULSTEN, VERZÖGERTEN oder ZWEIFACH-DETEKTIONS-Betrieb programmiert werden. Jeder Warntongeber-Ausgang wird auf offene Stromkreise und Kurzschluss überwacht, wobei der Status jedes Schaltkreises durch eine Leuchtiode auf der Karte angezeigt wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Bietet vier individuell programmierbare Warntongeber-Ausgänge
    • Kompatibel mit intelligenten multiprotokollfähigen BMZs der ZX-Serie
    • RS-485-Kommunikation
    • Anschluss an den Peripheriebus (Port D) der Brandmeldezentrale
    • Bis zu 15 an einem Peripheriebus
    • Einfache Adressierung über Dip-Schalter
    • Optionen für verzögerter oder Zweifach-Detektions-Betrieb
    • Fehlereingang zur Überwachung der Fremdspannungsversorgung
    • LED-Warntongeber-Zustandsanzeige
    Zertifizierungen:
    • EN54
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS