/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Web-Panels

    HTML5 Web Panels

    Auslaufmodell

    Die Saia PCD bietet ein elegantes und robustes Design für Schaltschrankinstallationen. Mit seinem modernen, auf Linux basierenden HTML5-Browser bietet das Touchpanel ein hohes Maß an Cybersicherheit, um unbefugten Zugriff zu verhindern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mit seinem modernen HTML5-Browser auf Linux-Basis bietet das Touch-Panel eine hohe Cyber-Sicherheitsstufe zum Schutz vor unbefugtem Zugriff.

    Hohe Cyber-Sicherheit und HTML5-Web-Editor-Projekte: Die neue HMI-Generation der Saia PCD bietet ein elegantes und robustes Design für Schaltschrankinstallationen. Mit seinem modernen HTML5-Browser auf Linux-Basis bietet das Touch-Panel eine hohe Cyber-Sicherheitsstufe zum Schutz vor unbefugtem Zugriff. Hohe Qualität, Industrietauglichkeit und lange Lebenszyklen (>10 Jahre) sind der Kern der Panels. Steuerungen, HMI und Tools sind aufeinander abgestimmt, während die Kompatibilität mit dem HTML5-Web-Editor gewährleistet ist.

    Merkmale und Vorteile:
    • Leistungsstarker und schneller ARM Cortex-A9-Prozessor
    • Schnittstellen: Ethernet, USB
    • Spannungsversorgung: 24 VDC
    • HTML5-Chromium-Browser für den Zugriff auf PCD-Webserver oder jeden anderen Webserver
    • Kompatibel mit HTML5-Web-Editor-Projekten
    • Brillantes Display mit bis zu 2.100.000 Pixeln
    • Weitwinklige Sichtbarkeit
    • Kapazitive Touch-Versionen im Ganzglas-Design. Widerstandsfähig gegen Kratzer, UV und Chemikalien - Schutzart IP66 von vorne
    • Betriebstemperatur -20°C bis +60°C  Echtzeituhr, RTC-Backup, Summer
    Zertifizierungen:
    • IECEx
    • ATEX
    • DNV-GL
    • Lloyd’s Register
    • UL
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Andere

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC