/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse und -Erweiterungen

    DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgerät

    Auslaufmodell

    Die DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgeräte werden zur Übertragung von Meldungen von Gefahrenmeldeanlagen über ein öffentliches/privates PSTN-Kommunikationsnetz.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die DS 6750 PSTN/IP-Übertragungsgeräte dienen zur Übertragung von Meldungen aus Gefahrenmeldeanlagen über öffentliche und private PSTN-Kommunikationsnetze und als Schnittstelle zu entfernten Systemen wie Managementsystemen, die über öffentliche oder private Netze verbunden sind. Bei Einsatz in kompatiblen Gefahrenmeldezentralen wird über dieses Gerät die Fernparametrierung und Fernwartung ermöglicht.

    Dieses Übertragungsgerät kann als integriertes Modul in das Zentralengehäuse eingebaut werden, darüber hinaus stehen zwei Gehäusevarianten für den Stand-alone-Betrieb oder die abgesetzte Installation zur Verfügung. Mit diesem Übertragungsgerät ist es möglich, bis zu 2 Bildzentralen (BZ) über TCP/IP (Ethernet) anzuschließen und die Kommunikation erfolgt mit dem VdS 2465-S2-Protokoll über eine aufgebaute TCP/IP-Verbindung. Die Bildzentrale verhält sich gegenüber der DS 6750 wie eine Überwachungszentrale nach VdS 2471 und 2465-S2.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zentrale Kopplung über serielle Schnittstelle, BUS-2 und I-BUS
    • Selektive Fernwartungsberechtigung
    • Flexible Ansteuerung des Melderelais
    • AWAG-Sprachalarmleistungsmerkmale Ethernet-Anschluss
    • Leitungsüberwachung der Ethernet-Schnittstelle
    • IQ Multi-Access-Leistungsmerkmale Ethernet-Anbindung
    Zertifizierungen:
    • EN 54-21 Approval
    • VdS Approval
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER