Gehäuse und -Erweiterungen
Flush Bezel Kit
Die Flush Bezel Kits von Honeywell sind Abdeckungen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können und eine leere Abdeckung, ein Kundenschlüsselschild und eine 80 Zonen LED-Erweiterungsabdeckung enthalten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Flush Bezel Kits von Honeywell sind Abdeckungen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können und eine leere Abdeckung, ein Kundenschlüsselschild und eine 80 Zonen LED-Erweiterungsabdeckung enthalten. Die Palette von Abdeckungen ist erhältlich, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie enthalten eine leere Abdeckung, ein Kundenschlüsselschild und eine 80 Zonen LED-Erweiterungsabdeckung enthalten. Wenn zusätzliche Batterien erforderlich sind, um eine größere Schleife beim Laden der EN54-4-konformen Back-Boxes zu unterstützen, erhöht sich die Gehäusegröße eines DXc2 oder DXc4 um ein zusätzliches Paar 17Ah Batterien aufzunehmen und aufzuladen. Dieses modulare Design des DXc ermöglicht die Montage mehrerer Erweiterungskästen an derselben Schalttafel. Das so gelieferte System ist flexibel genug, um jeder Installationsanforderung gerecht zu werden. (Pro Panel kann nur eine EN54-4 konforme Back-Box montiert werden).
Merkmale und Vorteile:- 795-112
- Passend für DXc2 & DXc4 Bedienfelder
- Abmessungen (H x B) = 473.5 mm x 471.5 mm
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS