/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    control modules

    Steuermodul mit 6 Ausgängen und integriertem Isolator für den DXc- Ringbus

    Auslaufmodell

    Die Ausgangsmodule MI-CR6-S2I bestehen aus sechs Umschaltrelais . Jedes Umschaltrelais ist mit potentialfreien Relaiskontakten vorgesehen, die als Schließer oder Öffner verdrahtet werden können.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das sechskanalige Ausgangsmodul MI-CR6-S2I wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen zahlreiche Relaisausgänge benötigt werden. Die Überwachungs- und Steuermodule können zur Überwachung und Aktivierung von Signalgebern, Blitzleuchten, Türschließern, Glasbruchmeldern, Wasserströmungsschaltern, Brandschutzklappen und anderen Zusatzgeräten verwendet werden.

    Zertifizierungen:
    • 0905-CPR-191780 fuer EN54:17_18:2005_2007
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Changeover Relay Output with Loop Isolation

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • Changeover Relay Output with Loop Isolation
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : Changeover Relay Output with Loop Isolation
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten