Ansteuerbausteine
Adressierbares Modul mit Dualeingang/Einfachausgang
Morley-IAS Modul mit Dualeingang/Einfachausgang
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Dualeingang-/Einfachausgangsmodule MI-D2ICMO werden zusammen mit den intelligenten BMZ verwendet, um von externen Geräten einen Stromkreis mit Dualeingang und einen Relaissteuerungskreis mit einem Eingang bereitzustellen. Jeder Eingang wird kontinuierlich auf normale, offene Stromkreis- und Alarmbedingungen überwacht.
Jede Änderung des Status der Eingangskreise wird an das Panel übermittelt, wo die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden können. Ein einpoliges spannungsfreies Umschaltrelais ist zur Steuerung externer Geräte oder Schaltkreise verfügbar. Der MI-D2ICMO benötigt drei Adressen pro Einheit der neunzig möglichen Moduladressen, die auf einer Schleife verfügbar sind. Er reagiert auf regelmäßige Abfragen vom Bedienfeld, die durch eine pulsierende LED bei jeder erfolgreichen Kommunikation angezeigt werden.
Der MI-D2ICMO verwendet eine einzigartige mechanische Konstruktion, die es ermöglicht, jedes Modul entweder in einer Wall Box (M200E-SMB) oder auf einer DIN-Schiene (mit M200E-DIN) zu montieren. Unabhängig von der gewählten Montagemethode ist der Adressschalter sowohl sichtbar als auch für eine Auswahl zugänglich. Um Ingenieure bei der Wartung und Fehlersuche zu unterstützen, können sowohl die LEDs als auch die Adressschalter angezeigt werden, ohne die Abdeckung der Montagebox entfernen zu müssen. Die mehrfarbigen LEDs liefern Diagnoseinformationen zum Status des Ausgangs. Für eine einfache Installation, Prüfung und Wartung sind die Feldverdrahtungsklemmen von einem Plug-in-Design
Merkmale und Vorteile:- Dualeingänge
- Einfacher Relaisausgang
- Option für Schienenmontage
- Option für Oberflächenmontage
- Dreifarbige LED-Statusanzeige
- Eingebaute Kurzschlussisolatoren
- Sichtbare Adresswahlschalter
- LED-Status sichtbar auf 2 Ebenen
- Steckbare Verbindungen
- Zugelassen nach GEA GEI 1-082 und CEA GEI 1-084
- GEA GEI 1-082
- CEA GEI 1-084
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS