/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Ansteuerbausteine

    DXc System IO Card Interface

    Auslaufmodell

    DXc System IO Card Interfaces werden in DXc1-M (714-001-214) und DXc2-M (714-001-224) BMZ verwendet. Diese I/O-Karten werden in Schallgeber-Schaltkreisen, Fire Routing Interface, Fault Routing Interface und Fire Protection Interface verwendet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DXc System IO Card Interfaces werden in DXc1-M (714-001-214) und DXc2-M (714-001-224) BMZ verwendet. Diese I/O-Karten werden in Schallgeber-Schaltkreisen, Fire Routing Interface, Fault Routing Interface und Fire Protection Interface verwendet.

    Zertifizierungen:
    • EN54-2 OWR 7.9.1 and 7.9.2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • System I/O Card

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Product Type
      • System I/O Card
    • Brand : Morley-IAS
    • Product Type : System I/O Card