/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Strahlsensor

    Die S-Quad-Lichtstrahlsensoren von Gent by Honeywell bieten eine verbesserte Lösung für die Erkennung linearer Lichtstrahlen für Anwendungen, bei denen eine Punktdetektion entweder nicht praktikabel oder wirtschaftlich ist.

    Übersicht

    S-Quad-Lichtstrahlsensoren von Honeywell Gent bieten ringbusgespeiste Vigilon-Technologie, die den Anschluss von bis zu 16 paarweisen Lichtstrahlsensoren mit einer Reichweite von bis zu 100 m an denselben Ringbus ermöglicht, ohne dass eine Fremdspannungsversorgung, eine Verkabelung oder eine Schnittstelle erforderlich wäre. Die S-Quad-Lichtstrahlsensoren und -melder sind kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Vigilon- und Nano-Zentralen und verwenden die Zentralen-Software, um eine schnelle Reaktion auf Feuer zu gewährleisten, wobei Softwarefilter dazu dienen, die Anzahl unerwünschter Alarme zu reduzieren. S-Quad-Lichtstrahlsensoren und -melder werden von einem umfassenden Sortiment an Zubehör und Montagehaltern unterstützt. Parallele Halterung für Standardanwendungen einstellbar auf +/- 15. Winkel und Parallelhalter sind nicht standardmäßig enthalten.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Der Lichtstrahlsensor bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Störungen durch die Sonne und andere Lichtquellen
    • Ein ferngesteuerter Schlüsselschalter ermöglicht die Prüfung auf Bodenhöhe, ohne dass der Zugang zu hoch gelegenen Lichtschranken erforderlich ist
    • Der Lichtstrahlsensor ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die die Signalstärke anzeigt und bei der Inbetriebnahme eine genaue Ausrichtung durch eine Person ermöglicht.
    • Optimale Empfindlichkeit durch automatische Verstärkungseinstellung, die während der Ausrichtung an der Lichtschranke aktiviert wird
    • Die optische Linse ist so konstruiert, dass sich möglichst wenig Staub ablagert, um den Wartungs- und Reinigungsaufwand zu verringern.
    • S-Quad-Beam ist mit frühen Versionen der Vigilon-Beam-Produktreihe auf S-Quad-Programmierbasis kompatibel, sodass keine Aufrüstung auf die neueste Steuerungssoftware erforderlich ist.
    • Im Lieferumfang der Basis enthalten
    • einfache Installation und Ausrichtung
    Zertifizierungen:
    • LPCB