air velocity sensors
Luftgeschwindigkeitstransmitter
AV-R-10 Remote Air Velocity Transmitters sind für die hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeit bis zu 20 m/s ausgelegt. Diese verfügen über einen Dünnschichtsensor, der nach dem Hot-Film-Anemometer-Prinzip arbeitet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
AV-R-10 Remote Air Velocity Transmitters sind für die hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeit bis zu 20 m/s ausgelegt. Sie verfügen über einen Dünnschichtsensor, der nach dem Heißfilmanemometer-Prinzip arbeitet. Mounting Flange für stufenlose Einstellung der Eintauchtiefe an der Durchführung. Einstellung von Ausgangssignal, Messbereich und Reaktionszeit durch Verschieben eines Jumpers auf der Platine. AV-R-10 Air Velocity Transmitters sind ideal für präzise und zuverlässige Messungen in Gebäudeautomations- und -lüftungsanwendungen. Die Transmitter sind für alle Systemen geeignet, die 0-10 VDC Eingangssignale aufnehmen können.
Merkmale und Vorteile:- Hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s
- Mounting flange ermöglicht kontinuierliche Anpassung der Eintauchtiefe am Kanal
- Messbereich der Reaktionszeit und Ausgangssignal können alle unabhängig voneinander zurückgesetzt werden, indem Jumper auf der Leiterplatte verschoben werden
- CE
- Housing materialPolycarbonate, UL94V-0 approved
- Protection classEnclosure IP65 / NEMA 4, remote probe IP20