/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Luftgeschwindigkeitssensoren

    DIN Rail Mount DC Power Supply

    The DIN rail mount DC power supply is a compact and economical solution for providing DC power to any dwyer pressure, humidity, temperature, level or air velocity transmitters.

    Übersicht

    The DIN rail mount DC power supply is a compact and economical solution for providing DC power to any dwyer pressure, humidity, temperature, level or air velocity transmitters. Input voltage can range from 100-240 VAC, 50/60 Hz without any jumpers or dip switch selections. A plastic cover slides over the terminals in order to prevent shock from accidental touching of high voltage wires. BAS and HVAC are the applications of DIN rail mount DC power supply.

    Features & Benefits:
    • DIN rail mount
    • Universal supply voltage input
    Certifications:
    • CE
    • cULus