detector test equipment
Kanalrauchmelder von Gent
Der Kanalrauchmelder von Honeywell ist ein Streulichtsensor, der speziell für den Einsatz in Lüftungskanälen entwickelt wurde. Eine Venturisonde saugt die Luft im Rauchabzug ab. Das Meldergehäuse ist außerhalb des Kanals montiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Kanalrauchmelder von Honeywell ist ein Streulichtsensor, der speziell für den Einsatz in Lüftungskanälen entwickelt wurde. Eine Venturisonde saugt die Luft im Rauchabzug ab. Das Meldergehäuse ist außerhalb des Kanals montiert. Dieses Gerät kann die Abschaltung einer Klimaanlage oder Lüftungsanlage auslösen, um die Ausbreitung von Rauch zu verhindern. Leider garantieren Luftkanäle nicht nur Frischluft, sondern können im Falle eines Feuers auch giftigen Rauch von der Brandquelle über die Abluftanlage in entfernte Bereiche abgeben. Daher müssen Luftkanäle überwacht werden. Das Kanalsensorgehäuse von Gent bietet effektiven Schutz, der leicht zu installieren und zu warten ist. Das Kanalsensorgehäuse von Gent wird komplett mit einem S Quad Meldersockel geliefert und ist somit mit dem gesamten Sortiment an S-Quad Meldern kompatibel (das hochempfindliche S4-911-Gerät wird empfohlen). Das Gehäuse ist an der Außenseite des Lüftungskanals montiert. Ein Venturi-Rohr (0,6 m, 1,5 m oder 2,8 m) wird in den Kanal eingeführt, leitet Luft aus dem Kanal durch die Detektionskammer und wieder zurück in den Kanal. Eine Luftstrom-Anzeige zeigt an, ob ein Luftstrom durch das Gehäuse strömt. Eine Wartungsöffnung in der transparenten Abdeckung ermöglicht das Auftragen von Testspray ohne Öffnen der Abdeckung. Mit dem Venturi-Effekt kann ein einziges Probenahmerohr verwendet und auch geringe Luftgeschwindigkeiten von nur 1 m pro Sekunde erfasst werden. Zur Montage des Melders an kreisförmigen und isolierten Kanälen steht auch ein Montagehalter zur Verfügung. Das Gehäuse kann in jeder Richtung montiert werden. Die Pfeilform kann in jede Richtung montiert werden. Die Pfeilform des robusten grauen Gehäuses aus ABS zeigt die Strömungsrichtung und macht so die Installation schnell und einfach.
Eigenschaften und Vorteile:- Durchflussrichtung durch Gehäuse angezeigt
- Einzelnes Probenahmerohr
- Kompatibel mit S-Quad Sensoren
- Probenahmerohre in drei Längen lieferbar
- Montagehalter lieferbar
- Remote-LED kann über S-Quad-Monitorausgang installiert werden
- Lüftungskanal verwendet Venturi-Prozess
- Vollständig in Vigilon-Ringbus integriert