/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Meldersockel-Warntongeber mit Blitzleuchte

    Der Warntongeber mit Blitzleuchte und Meldersockel (VAD) von Honeywell ist ein lautes, modulares Gerät, das Bewohner eine Gebäudes auf ein mögliches Feuer aufmerksam machen soll.

    Übersicht

    Der Meldersockel-Warntongeber mit Blitzleuchte (VAD) von Honeywell ist ein modulares, lautes, ringbusgespeistes Gerät, das Bewohner eines Gebäudes auf ein mögliches Feuer aufmerksam machen soll. Das Gerät ist in zwei Varianten lieferbar – Premium- und Standardoptionen. Es ermöglicht ein komplettes, vollständig konformes und kosteneffizientes Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahmekosten durch weniger Verdrahtungspunkte reduziert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Premium- und Standardangebote bieten flexible Lösungen für alle Raumanforderungen
    • Globaler zugelassener 32-Ton-Satz, wählbar über das Gerät oder die Zentrale
    • Automatische Synchronisation von Warntongeber und Blitzleuchte
    • Maximale Licht- und Schallleistung bei effizienter Leistungsaufnahme ermöglicht mehr Geräte auf einem Ringbus
    • Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte
    • Einzelpunktinstallation – spart Zeit, Kosten und Inventar
    • Rotes Blinklicht – von der Industrie bevorzugte Farbe für die Evakuation
    • Großer Kabelzugang, rückwärtige oder externe Kabeleinführung
    • Schall, Licht und Töne für unterschiedliche Installationsanwendungen einstellbar
    • Einfache Steckverbindung auf Universal B501AP-Sockel
    Zertifizierungen:
    • EN 54-3
    • EN 54-17
    • EN 54-23
    • CE
    • LPCB
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS