/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Vertex M

    Bietet flexible 8 bis 24 Messstellen mithilfe einer kolorimetrischen Chemcassette®, der branchenweit zuverlässigsten Gasüberwachungstechnologie.

    Übersicht

    Produktübersicht

    Der Vertex M™ bietet ein kostengünstiges Verfahren zur Installation, Erweiterung oder Aufrüstung eines industriellen Gasüberwachungssystem für toxische Gase. Er kann mithilfe von drei Chemcassette-Analysegeräten oder einer Kombination aus einem Pyrolyse-Analysegerät und einem Chemcassette-Universal-Analysegerät für 8 bis 24 Messstellen konfiguriert werden. Der Vertex M™ wird in einem kleinen, platzsparenden Gehäuse geliefert und kann wahlweise mit 110 V oder 220 V gespeist werden. Er verwendet die industrieweit zuverlässigste Überwachungstechnologie für toxische Gase: Die kolorimetrische Chemcassette liefert durch Verfärbungen des Bandes einen physikalischen Nachweis für Gasaustritte.Der Vertex M lässt sich einfach in Werksautomationssysteme oder HMI integrieren, beispielsweise in der Halbleiter- und Photovoltaikindustrie, Nanotechnologie, Spezialchemie sowie in Laboren und anderen Hightech-Industrieumgebungen..
    Weitere Merkmale und Vorteile:.
    Kostengünstig.
    • EP-Bänder (90 Tage) ermöglichen eine längere Überwachungsdauer

    • Keine Kalibrierung und kein Durchflussausgleich erforderlich

    • Zusatzpumpe und internes Stromversorgungsmodul steigern die Verfügbarkeit

    • Die Software kann konfiguriert werden, ohne das Gerät auszuschalten

    • Messpunkte können bis zu 120 m vom Überwachungsgerät entfernt und mit mehreren Analysegeräten verbunden sein..

    • .

    Bedienerfreundlich.

    • Touchscreen für einfachen Datenzugriff

    • Software-Updates über CD-ROM oder Netzwerk für alle Systemkomponenten

    • Bearbeitung des Konfigurationsprofils und Datenabfrage ohne Ausschalten des Geräts möglich

    • RFID-Tag zur Funkfrequenz-Identifizierung stellt sicher, dass Chemcassetten® in korrekt programmierte Analysegeräte installiert werden und schließt Bedienerfehler aus.

    • Online-Hilfesystem .

    • .

    Sicherheit.

    • Mehrere Kennwortebenen

    • Ändern der Sicherheitseinstellungen ohne Ausschalten des Geräts .

    • .

    Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten.

    • Die kleinere Stellfläche und höhere Messstellendichte senken die Kosten pro Messstelle

    • Acht Messstellen pro Analysegerät reduzieren die Chemcassette®-Kosten

    • Systeme mit einer maximalen Anzahl von 24 Messstellen verursachen geringere Kosten pro Messstelle als andere kontinuierliche Überwachungssysteme.

    • Überwachung von bis zu drei Gasfamilien und über 40 Gasen durch ein einziges System

    • Verteilung der Probe auf mehrere Analysegeräte möglich .

    • .

    Einfache Wartung.

    • Kostengünstige XP Chemcassetten® für bis zu drei Monate kontinuierlicher Überwachung

    • Vereinfachter Austausch von Chemcassetten® und automatische Überprüfung der Optik

    • Keine dynamische Kalibrierung erforderlich

    • Kein Durchflussausgleich

    • Einfacher Zugriff auf Analysegeräte, Pumpen, Stromversorgungen und Touchscreen vom vorderen Bedienfeld aus

    • Interaktives elektronisches Handbuch .

    • .

    Moderne Kommunikationsfunktionen.

    • Integrierte konfigurierbare SPS mit 64 optionalen Relaiskontakten

    • Standard-OPC-Schnittstelle zur einfachen Integration in vorhandene Werksautomationssysteme oder HMI

    • Optional Ethernet/CIP-, LONWORKS®-, DeviceNetTM-, DF1Interface-, PROFIBUS-, Modbus Plus-, Modbus/TCP- oder ControlNet-Ausgänge erhältlich

    • .