/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Thermodifferential- und Festtemperatur-Wärmemelder

    Die Thermosensoren 5351E von System Sensor in Kombination mit der neuesten Technologie für Wärmeelemente ermöglichen eine effiziente und genaue Erfassung von Bränden in Umgebungen wie Bars oder Küchen.

    Übersicht

    Der Wärmemelder 5351E von System Sensor gehört zur Series 300 der konventionellen Melder. Der Wärmemelder 5351E enthält einen anwendungsspezifischen integralen Schaltkreis in Kombination mit der neuesten Technologie für Wärmeelemente. Er bietet eine effiziente und präzise Erfassung von Bränden, insbesondere in Umgebungen wie Bars oder Küchen, in denen Rauchmelder aufgrund der hohen Luftverunreinigung ungeeignet sind.

    Die 5351E-Melder der Serie 300 sind abwärtskompatibel mit den Meldersockeln der Serie 100 und ermöglichen so die Aufrüstung, Erweiterung und Wartung bestehender Installationen der Serie 100. Der Melder 5351E ist mit einer zweifarbigen LED-Anzeige ausgestattet. Die integrierte Leuchtdiode ändert ihre Farbe je nach Status des Melders – Grün = Normal, Rot = Alarm. Dies kommt dem User zugute, da er eine klare, sofortige optische Anzeige des Melderzustands erhält. Die grüne Leuchtiode kann für den Blink-/Dauerbetrieb programmiert werden.

    Das ferngesteuerte Handprogrammiergerät kann auch in Verbindung mit den Meldern der Serie 300 verwendet werden, um Zugang zu anderen erweiterten Funktionen zu erhalten. Jeder Einheit kann eine eindeutige Adresse zugewiesen werden, die auf dem S300ZDU angezeigt wird, wenn der Melder im Alarmzustand ist. Alle Funktionen werden über das Handprogrammiergerät effektiv und mühelos ausgeführt, ohne dass der Melder entfernt werden muss oder ein direkter physischer Zugang erforderlich ist, was wertvolle Zeit für die Inbetriebnahme/Wartung spart.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Geringe Stromaufnahme
    • Abwärtskompatibel mit den Meldersockeln der Serie 100
    • Programmierbare Empfindlichkeit
    • Adresskodierungsfunktion
    • Erweiterte Wartungsfunktionen über entferntes tragbares Testgerät
    Zertifizierungen:
    • LPCB 199n/07
    • VdS G202014
    • CE 0832-CPD-0062