Wärmemelder
Wärmemelder der TC808 Series
Die Wärmemelder der TC808 Series verwenden eine hochmoderne Einzelthermistor-Messschaltung und sind für die Einbindung in den Brandmeldekreis zur Brandfrüherkennung konzipiert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Wärmemelder der TC808 Series verwenden eine hochmoderne Einzelthermistor-Messschaltung und sind für die Einbindung in den Brandmeldekreis zur Brandfrüherkennung konzipiert. Diese Sensoren sind für den Schutz offener Bereiche ausgelegt und müssen an Zentralen angebunden sein, die ein kompatibles proprietäres analog Kommunikationsprotokoll mit Adresskodierung für die Überwachung und Steuerung verwenden. Zwei Leuchtdioden an jedem Sensor leuchten, um eine lokale, 360° sichtbare Sensoranzeige zu liefern Die Leuchtdioden können per Code-Befehl von der Zentrale aus zur Alarmanzeige eingeschaltet werden. Die Leuchtdioden können auch per Code-Befehl in den Normalzustand zurückversetzt werden. Eine externe LED-Anzeige ist als optionales Zubehör erhältlich, das an die Basissockelanschlüsse angeschlossen wird.
Eigenschaften und Vorteile:- Zwei Leuchtdioden an jedem Sensor leuchten, um eine lokale, 360° sichtbare Sensoranzeige zu liefern
- Die externe LED-Anzeige kann mit den Basissockelanschlüssen verdrahtet werden.
- Schneller und einfacher Einbau
- Für TC808E1002M01
- prEN 54 Teil 5 Klasse A1S
- Für TC808ES1028 / TC808EIS1028
- EN 54-5: 2000 Klasse A1R
- EN 54-17: 2005 für REI
- Für TC808ES1002 / TC808EIS1002
- EN 54-5: 2000 Klasse A1S
- EN 54-17: 2005 für EI
- Für TC808ES1051 / TC808EIS1051
- EN 54-5: 2000 BS-Klasse
- EN 54-17: 2005 für HTEI