/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    PIR-Bewegungsmelder

    Honeywells PIR-Bewegungssensoren (Passiv-Infrarot), erhältlich mit oder ohne Anti-Masking-Technologie für präzise Bewegungserkennung in einem schlanken, ästhetisch ansprechenden Design mit kleinem Formfaktor

    Übersicht

    Die Abdeckschutz-Bewegungssensoren der Honeywell IS3016-Serie wurden für gewerbliche Umgebungen der mittleren bis oberen Preisklasse entwickelt, in denen Systeme der Klasse 3 (IS3016A-1) oder 2 (IS3016-1) erforderlich sein können. Sie bieten zuverlässigen Schutz und eine verbesserte Fehlalarmsicherheit dank insgesamt vier patentierter Lösungen.

    Die IS3016-Sensoren sind schnell und einfach zu installieren und verfügen über ein schlichtes, schlankes Design mit schnellem und einfachem Zugang zu den Anschlüssen und einem automatischen Steckverbinder. Diese Sensoren verfügen über integrierte EOL-Widerstände (End-of-Line) für Alarm, eine Sabotageschleife und einen Abdeckschutz sowie eine erweiterte Gehtestfunktion, die Installations- und Einrichtungszeit zusätzlich verkürzt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Steckbare Elektronik für einfache Installation mit automatischem Steckverbinder.
    • Der hochwertige Sensor erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Hochrisikoumgebungen (EN Klasse 3, NF & A2P, CPNI-Zulassung für die britische Regierung).
    • Die Infrarot-Abdeckschutztechnologie des IS3016A-1 erkennt schnell absichtliches und versehentliches Abdecken oder Blockieren. Der Sensor sendet ein Störungssignal, sobald er auf eine Abdeckung stößt. Dies reduziert das Risiko von Sicherheitsverletzungen deutlich.
    • Umfangreiche Erfassungsabdeckung mit extrem dichtem, breitem und großem Erfassungsbereich im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt für eine überlegene Abdeckung.
    • Patentierte PIR-Signalanalyselösung: Der Sensor erfasst ein breites Zeitfenster und verarbeitet das empfangene Signal, bevor ein Alarm ausgelöst wird.
    • Patentierte Montagelösung: Zur Befestigung des Sensors an der Wand wird die Schraube einfach an der vorgesehenen Stelle eingeschraubt. Die Schraube wird dort automatisch fixiert und ermöglicht so eine einfachere und schnellere Installation.
    Zertifizierungen:
    • NF&A2P 3-Abschirmungen (NF324-H58-Standard) und entspricht den Standards EN50131-2-4 und RTC50131-2-4; IP30 IK04
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security