/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    Fotoelektrischer Rauchmelder 22051E

    Die Revolutionary Series 200 Advanced von System Sensor bietet mit dem neuen digitalen Protokoll der Serie 200 Advanced eine völlig neue Melderplattform. Das neue Protokoll ermöglicht mehr Geräte am Ringbus und ermöglicht eine bessere Steuerung.

    Übersicht

    Die Revolutionary Series 200 Advanced von System Sensor bietet mit dem neuen digitalen Advanced Protocol der Series 200 eine völlig neue Melderplattform. Das neue Protokoll liefert mehr Geräte auf dem Ringbus und bietet mehr Kontrolle, Konfigurierbarkeit und Gerätemanagement, während das Gesamtsystem mit weitaus größerer Flexibilität als je zuvor für den Standort und die Nutzung des Gebäudes optimiert werden kann. Der fotoelektrische Rauchmelder 22051 verfügt über ein völlig neues Design der Erfassungskammer, das Ergebnis langjähriger Forschung und Entwicklung von System Sensor. Dies liefert verbesserte Reaktionsfähigkeit, reduzierte Empfindlichkeitsänderungen durch die Absetzung von Staub und reduzierte Fehlalarme, die durch das Eindringen von Insekten und anderen Ablagerungen entstehen. Das Plug-in-Gerät verwendet hochentwickelte Verarbeitungsschaltkreise mit Glättungsfiltern, um vorübergehende Umgebungsgeräusche zu entfernen, die die Ursache unerwünschter Alarme sein können. Die Geräte werden von eingebetteter Software verwaltet, die komplexe Algorithmen ausführt, die die Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen weiter verbessern und die Erkennungsgeschwindigkeit verbessern. Das Modell 22051E verfügt über zwei integrierte dreifarbige Leuchtdioden, die eine lokale optische 360°-Anzeige des Gerätestatus liefern. Die Leuchtdioden sind mit programmierbaren statischen oder blinkenden roten, gelben und grünen Zustandsanzeigen lieferbar. Alle Melder der Serie 200 Advanced sind umweltfreundlich und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen von WEEE und RoHS, minimieren die Entsorgungskosten am Ende der Lebensdauer und sind mechanisch und elektrisch abwärtskompatibel mit bestehenden Geräten der Serie 200 plus.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Neue mechanische Plattform mit revolutionären Kammer-Angeboten verbessert die Fehlalarmimmunität
    • Verbesserte Erfassung über mehrere Feuerarten hinweg
    • Verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Fehlalarmen durch Staub
    • Risiko von Fehlalarmen durch Insekten verhindert
    • Lieferbar mit oder ohne Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • Reinweiße Farbe passend für moderne Gebäude
    • 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • BOSEC TCC2 – K828/a
    • CE potentialgebunden 0786-CPR-20658 nicht potentialgebunden 0786-CPR-20652
    • GOST-R B.04068
    • LPCB Nicht isoliert 199m/10 Isoliert 199ab/01 Ausgabe 01
    • VdS potentialgebunden G209021 nicht potentialgebunden G209015
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor