/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    S-Quad Warntongeber mit Sprachsensor in schwarzem Gehäuse

    Der S-Quad Multisensor mit integriertem Warntongeber und optischem Alarmgerät (VAD) bietet eine einzigartige Kombination aus S-Quad-Sensor-Warntongebertechnologie und optischen Alarmen nach EN54-23.

    Übersicht

    Der S-Quad-Multisensor mit integriertem Warntongeber und optischem Alarmgerät bietet eine einzigartige Kombination aus S-Quad-Sensor-Warntongebertechnologie und optischen Alarmen nach EN 54-23.

    Der S-Quad-Multisensor mit integriertem Warntongeber und VAD kombiniert erweiterte Sensortechnologie mit hochmodernen optischen Alarmen. Die einzige praktische Lösung, die die Anforderungen an die Erkennung und die Leistung erfüllt, die zur Erfüllung der Norm EN 54 Teil 23 erforderlich sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Sensor und Alarm in einem Gerät reduziert die Installationszeit und -kosten. Integriertes hochintensives VAD hilft, die Bewohner in lauten Umgebungen und Hörgeschädigte zu warnen
    • Erfüllt alle Anforderungen des Equality Act 2010
    • Kompatibel mit dem Wand-VAD S-Cubed
    • Modernste, hocheffiziente optische Alarmtechnologie
    • Erweitertes Strommanagement, das die Ringbuskapazität und -integrität erhöht
    • Eine Reihe von Geräten und Leistungseinstellungen für die unterschiedlichsten Gebäudeanwendungen
    • Lichtleistung ermöglicht die Montage von Geräten im Standardabstand für Rauch- und Wärmemelder.
    • Synchronisiert die Blinkrate über die gesamte Zentrale, um das Risiko induzierter Krampfanfälle zu vermeiden
    • VAD kann bei Bedarf unabhängig vom Warntongeber betrieben werden
    Zertifizierungen:
    • BS5839 Teil 1
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent