Mehrkriterien-Sensoren
Fhotoelektrischer Rauch-/Thermomelder der Serie 300
Der fotoelektrische Rauch-/Wärmemelder 2351TEM gehört zur Series 300 der konventionellen Melder.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der fotoelektrische Rauch-/Wärmemelder 2351TEM gehört zur Series 300 der konventionellen Melder. Diese Reihe von Melder wurde unter Verwendung der neuesten Herstellungs- und Designtechniken hergestellt, wodurch die Grenzen der bestehenden konventionellen Meldertechnologie erweitert wurden. Die Serie 300 ist mit ihrer Vielzahl innovativer Funktionen ein Melder, der „konventionell und intelligent funktioniert“. Der fotoelektrische Rauch-/Wärmemelder 2351TEM verfügt über eine optische Kammer und ein Wärmeelement, die wiederum kontinuierlich von einem integrierten Prozessor mithilfe von speziell für das Gerät entwickelten Algorithmen überwacht werden. Ein Alarmsignal wird erst im Melder aktiviert, wenn der Bearbeiter davon überzeugt ist, dass es sich um einen Entstehungsbrand handelt. Durch die Verwendung einer Kombination von Eingängen wird das Auftreten von Fehlalarmen reduziert und gleichzeitig die Reaktionszeit auf einen tatsächlichen Brand verbessert.
Eigenschaften und Vorteile:- Kompaktes Design
- Geringe Stromaufnahme
- Abwärtskompatibel mit den Meldersockeln der Serie 100
- Großer Betriebsspannungsbereich 8–30 V
- Statusanzeige mit zweifarbiger Leuchtdiode
- Automatische Driftkompensation
- EN 54–7:2000 EN 54–5:2000 Klasse A1R
- CEA4021