Druckschalter und Sensoren
DCM Series Pressure Switch
Einstellbarer Druckhystereseschalter, ein mechanisches Gerät zur Überwachung von Druck, dieser kann unter rauen industriellen Umwelt arbeiten. Diese Serie von Druckschaltern wurde für die Druckbeaufschlagung von Flüssigkeiten und Gasen konzipiert
Der DCM – Series Pressure Switch von Fema ist ein einstellbarer Differenzdruckschalter, dessen Körper zur Aufrechterhaltung und Bereitstellung einer genauen Leistung in rauen Industrieumgebungen ausgelegt ist. DCM – Series Pressure Switch zur Flüssigkeits- und Gasdrucküberwachung.
Dieser Universal Pressure Switch kann auch im Maschinenbau und in der Druckmaschinenbranche sowie in der Pneumatik und Hydraulik verwendet werden. Er ist auch mit robustem Gehäuse aus seewasserbeständigem Aludruckguss GD AI Si 12 erhältlich. Die Serie verfügt über eine breite Palette von Druckschaltern je nach Anforderung der Anwendung. Je nach maximaler Druckbeständigkeit, Druckbereich usw. können verschiedene Typen ausgewählt werden.
Merkmale und Vorteile:- Die DCM-Serie ist für fallenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei fallendem Druck entspricht.
- Einstellbarer Schaltdruck
- Balgtechnik
- Stabilität bei hoher Vibration
- Großer Druckbereich
- RoHS 2011/65/EU
- Low voltage equipment (LVD) 2014/35/EU
- EN 505681
- EN 60730-1
- +EN 60730-1/A12
- +EN 60730-1/A1
- +EN 60730-1/A13
- +EN 60730-1/A14
- +EN 60730-1/A16
- +EN 60730-1/A2
- EN 60730-2-6
- CE Certified