/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Rauchmelder

    ASD-PL3 Intelligent Photoelectric Smoke Sensor

    Auslaufmodell

    ASD-PL3 intelligent photoelectric smoke sensors are plug-in type smoke sensors that combine a photoelectronic sensing chamber with addressable-analog communications.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    ASD-PL3 intelligent photoelectric smoke sensors are plug-in smoke sensors that combine a photoelectronic sensing chamber with addressable-analog communications. The sensors transmit an analog representation of smoke density over communication lines to control panels. Rotary dial switches are provided for setting the sensor’s address.

    Features & Benefits:
    • Modern profile for improved aesthetics
    • Visual rotary, decimal switch addressing (01 to 159)
    • Built-in functional test switch activated by an external magnet
    • Dual bi-color LEDs flash green whenever the sensor is addressed and turn a steady red during an alarm
    • Optional relay, isolator, or sounder bases
    • Low standby current
    • Analog addressable communication
    • Stable communication technique with noise immunity
    • Optional remote, single-gang LED indicator (RA100Z)
    • Compatible with Gamewell-FCI® analog addressable panels
    Certifications:
    • UL 268
    • UL268A
    • NFPA
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI