/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Stiftkameras

    35er-Serie – BiSpectrum-Wärmebildkamera Bullet

    Bi-Spektrum-Wärmebildkameras erfassen gleichzeitig Wärmesignaturen und detaillierte Bilder von Personen oder Objekten aus größerer Entfernung bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglichen so eine schnellere Erkennung potenzieller Bedrohungen.

    Übersicht

    Die Bi-Spectrum Bullet-Kamera der Serie 35 kombiniert ein Wärmebild mit einem Standard-Videobild und liefert so eine „Dual-Vision“-Wärmesignatur und ein optisches Bild in einem Gerät. Dies ist besonders nützlich für Perimeterschutz, Branderkennung und Situationen mit schlechter Sicht.

    Diese beiden Sensoren, kombiniert mit fortschrittlicher Videoanalyse, ermöglichen es den Kameras, sowohl Lebewesen als auch Geräte mit Wärmesignaturen aus größerer Entfernung zu erkennen und so Bedrohungen frühzeitig zu erkennen. Der empfindliche Wärmesensor erkennt Temperaturschwankungen selbst bei völliger Dunkelheit, starkem Nebel oder Rauch, während der optische Sensor detailreiche Bilder liefert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Fortschrittliche BiSpectrum-Technologie: Kombiniert thermische und optische Sensoren in einer kompakten Kameraeinheit und ermöglicht so die Erkennung von Wärmesignaturen sowie eine außergewöhnliche Bildschärfe und -genauigkeit für eine frühere Erkennung auf größere Entfernungen, selbst bei starkem Nebel oder Rauch.
    • Erweiterte Reichweitenerkennung: Reichweite von 143 bis 894 Metern (HC35TB5R1JT07) und von 143 bis 1.278 Metern (HC35TB5R4JT10) für die frühzeitige Erkennung potenzieller Bedrohungen aus größerer Entfernung.
    • Fortschrittliche Videoanalyse: Identifiziert Lebewesen und Objekte, die eine Wärmesignatur erzeugen (Fahrzeuge, Geräte), und kann Wärme, Rauch/Flammen, Brandherde sowie die Überquerung von Fahrbahnen, doppelte Überquerung von Fahrbahnen und Falschfahrspurerkennung für Fahrzeuge erkennen.
    • Weniger Fehlalarme: Bispektrale Rauschfilteralgorithmen verbessern die Genauigkeit durch Rauschen wird effektiver herausgefiltert, wodurch sich die Aufmerksamkeit auf tatsächliche Veränderungen in der Szene konzentriert und Fehlauslösungen und Alarme minimiert werden.
    • Vorbeugende Wartung: Überwachung der Wärmesignaturtemperaturen auf frühe Anzeichen von Überhitzung, Funkenbildung oder mechanischer Belastung, um vorbeugende Wartungen planen zu können. Dies erfüllt vielfältige Aufgaben im Bereich der industriellen Sicherheit.
    • Mögliche Anwendungen:- Einbruchserkennung in Gewerbe- und Einzelhandelsgebäuden- Einbruchserkennung in Zäune und Türen- Überwachung von Servern und Computerräumen- Überwachung von Ladestationen für Elektroautos und mehr
    Zertifizierungen:
    • NDAA-konform
    • IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security