/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Stiftkameras

    BiSpectrum Wärmebildkamera der 60er-Serie (VGA) Bullet

    Auslaufmodell

    Bi-Spektrum-Wärmebildkameras erfassen gleichzeitig Wärmesignaturen und detaillierte Bilder von Personen oder Objekten aus größerer Entfernung bei schlechten Lichtverhältnissen und ermöglichen so eine schnellere Erkennung potenzieller Bedrohungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Bi-Spectrum-Bullet-Kamera der 60er-Serie von Honeywell kombiniert einen Wärmebildsensor mit einem optischen Standardsensor. So können bei schlechten Lichtverhältnissen gleichzeitig die Wärmesignatur und das detaillierte Bild von Personen oder Objekten erfasst werden. Ein Wärmesensor erkennt Temperaturschwankungen selbst bei völliger Dunkelheit, starkem Nebel oder Rauch.

    Die Bi-Spectrum-Kameras der 60er-Serie bieten hervorragende Bildqualität und hohe Präzision über größere Entfernungen. Im Vergleich zu unserer Bi-Spectrum-Kamera der 35er-Serie verfügen sie über erweiterte Videoanalysefunktionen, einen PT-Treiber für den PTZ-Betrieb und unterstützen weitere Industriezertifizierungen wie NEMA für den Einsatz in robusten Anwendungen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Fortschrittliche BiSpectrum-Technologie: Die Kombination aus thermischen und optischen Sensoren in einer kompakten Kameraeinheit ermöglicht Wärmesignaturerkennung und außergewöhnlich klare und präzise Bilder für eine frühere Erkennung auf größere Entfernungen, selbst bei starkem Nebel oder Rauch.
    • Erweiterte Reichweitenerkennung: Reichweite von 375 m (1.230,31 ft) bis 6.389 m (20.961,29 ft) zur frühzeitigen Erkennung potenzieller Bedrohungen aus größerer Entfernung – je nach Modell.
    • Erweiterte Videoanalyse: Identifiziert Lebewesen und Objekte, die eine Wärmesignatur erzeugen (Fahrzeuge, Geräte), und kann Wärme, Rauch/Flammen, Brandherde, Raucher sowie das Überfahren von Fahrbahnen, doppelte Überfahrten und Falschfahrspurerkennung für Fahrzeuge erkennen.
    • Weniger Fehlalarme: Bispektrale Rauschfilteralgorithmen verbessern die Genauigkeit durch effektiveres Herausfiltern von Rauschen. Dadurch werden echte Veränderungen in der Szene fokussiert und Fehlalarme minimiert.
    • Vorbeugende Wartung: Überwachen Sie die Temperaturen der Wärmesignatur auf frühe Anzeichen von Überhitzung, Funkenbildung oder Mechanische Belastungen können so eingeplant werden, dass präventive Wartungen geplant werden können – und erfüllen somit vielfältige Aufgaben im Bereich der industriellen Sicherheit.
    • Anpassbare Sprachwarnung: Kann als akustische Warnung zum Verlassen des Bereichs verwendet werden.
    • Mögliche Anwendungen:– Einbruchserkennung in Gewerbegebäuden, Lagerhallen und Laderampen– Überwachung von Zäunen, Kontrollpunkten, Ein- und Ausgängen– Versorgungsunternehmen, Umspannwerke, CIP-Flammenerkennung– Rechenzentren, Computer- und Serverräume– Überwachung brennbarer Materialien in der Produktion– Überwachung von Ladestationen für Elektroautos
    Zertifizierungen:
    • NDAA-konform
    • IEC/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    • NEMA TS2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security