Dome-Kameras
KI-IP-Kamera der 60 Series
KI-Kameras der 60 Serie kombinieren erweiterte Bildgebung und außergewöhnliche Bildqualität mit integrierter KI-basierter Videoanalyse, die die Situationserkennung verbessern und Fehlalarme in verschiedenartigen Unternehmensanwendungen reduzieren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Große Auswahl an Objektiven, Zoomoptionen, Formfaktoren und Auflösungen für alle Arten von Installationen
Echte WDR bis zu 140 dB garantiert blendfreie Bilder
Echte Tag-/Nachtaufnahmen mit lebendigen Farben bei Tag und klaren Schwarz-Weiß-Aufnahmen bei Nacht durch einen abnehmbaren IR-Sperrfilter
Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit 2D/3D-Rauschunterdrückung, die zusammen mit dem intelligenten Codec Speicher und Bandbreite spart (2)
Für den Einsatz als Teil des Videosystems, das mit NDAA Abschnitt 889 konform ist, ausgelegt
Wasser-/staubgeschützt (IP66/67) (Außenkamera) sowie IK10 und NEMA 4X (optional)
ONVIF-Profil S/G/T/M-konform
Integrierter Chipsatz zur sicheren Authentifizierung
Integrierte KI-basierte Videoanalyse zur Verringerung von Fehlalarmen beim Perimeterschutz, einschließlich intelligenter Bewegungs-, Einbruchs-, Multi-Urlauber-, Personenzählung, Gesichtserkennung, Erkennung von Linienüberquerungen, Erkennung unbeaufsichtigter Objekte, Erkennung fehlender Objekte
Sicherheit: UL-zertifiziert nach UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), entspricht RCM und UKCA
- RoHS: CE (EN 63000), VAE (Kabinettsbeschluss Nr. 10 von 2017)
- Für die Verwendung als Teil von Videosystemen gem. NDAA 2019, Abschnitt 889 konzipiert
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security