/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    explosion proof cameras

    Ex-geschützte Kamera der S1 Series

    Auslaufmodell

    Die neuesten explosionsgeschützten Kameras der S1-Serie von Honeywell eignen sich gut für Onshore-, Offshore-, Marine- und Schwerindustrieanlagen in gefährlichen und schwierigen Umgebungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die explosionsgeschützte Kamera der S1 Series verfügt über ein Gehäuse aus 316L-Edelstahl, das für Ex-Bereiche gemäß ATEX und IECEx zertifiziert ist. Das Gehäuse verhindert, dass Funken oder Explosionen aus dem Inneren entweichen und die Gase oder den Staub in der Umgebungsluft entzünden. Die Kameras bieten extrem scharfe Videos mit einer Auflösung von bis zu 5 MP, 30-fachem optischem Zoom und True Day/Night WDR für die kontinuierliche Überwachung sowohl in gefährlichen als auch in sicheren Bereichen.

    Die Kameras bieten auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein außergewöhnlich klares Bild und verfügen über eine intelligente Bewegungserkennung auf der Basis von Menschen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu vermeiden. Sie bieten eine flexible Systemintegration, eine einfache Installation und eine sichere Datenübertragung, um die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen zu vereinfachen, die Installations- und Betriebskosten zu senken und die Produktivität und den Wirkungsgrad zu steigern.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständig NDAA-konforme Kamera, die keine Inhalte oder Materialien von Unternehmen oder deren Tochtergesellschaften enthält, die gemäß US National Defense Authorization Act (NDAA) Abschnitt 889 verboten sind.
    • 5MP Auflösung, erhältlich als feststehendes Stift- und PTZ-Modell
    • Intelligente IR-Technologie mit Erfassung bis zu 200 m bietet sogar die Verteilung von IR-Leuchtdioden in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen
    • Hervorragende Leistung bei schwachem Licht mit 2D/3D-Rauschunterdrückung, die zusammen mit dem intelligenten Codec Speicher und Bandbreite spart
    • True WDR garantiert blendfreie Bilder
    • Kompatibel mit ONVIF Profile S, G und T
    Zertifizierungen:
    • CE
    • ATEX
    • IECEx
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten