/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Fisheye-Kameras

    IP-Kamera 30er Serie

    Auslaufmodell

    Die IP-Kameras der 30er-Serie setzen mit 2-MP- und 5-MP-Kameras neue Maßstäbe in puncto Qualität und Zuverlässigkeit. Zu den Kameras gehören Kugel-, Fisheye-, Ball- und robuste Dome-Kameras.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die IP-Kameras der 30er Serie setzen mit 2-MP- und 5-MP-Kameras, einschließlich einer 5-MP-Fisheye-Kamera, neue Maßstäbe in puncto Qualität und Zuverlässigkeit. Die Honeywell-Kameras, darunter Kugel-, Fisheye-, Ball- und robuste Dome-Kameras, bieten außergewöhnliche Bildqualität, flexible Systemintegration, sichere Datenübertragung und einfache Installation. Diese Kameras bieten zudem eine erweiterte Bewegungserkennung. Die fortschrittliche Bewegungserkennung ist im Gegensatz zur herkömmlichen Bewegungserkennung, die nur Pixeländerungen erkennt und im Allgemeinen eine höhere Fehlalarmrate aufweist, auf die Erkennung von Personen ausgelegt und löst nur dann einen Alarm aus, wenn das Objekt als Person erkannt wird.

    Es gibt eine große Auswahl an Objektiven und Zoom-Optionen sowie mehrere Montageoptionen, die eine einfache und flexible Installation ermöglichen. Die Kameras verfügen über ein integriertes PoE, das eine separate Stromversorgung und die damit verbundene Verkabelung überflüssig macht, sowie über 12-V-DC-Eingänge, wenn keine PoE-Stromversorgung verfügbar ist. Die Kameras unterstützen außerdem Micro SD-Karten (Klasse 10) mit bis zu 256 GB für die lokale Videospeicherung (Karte nicht im Lieferumfang enthalten).

    Die IP-Kameras der 30er Serie sind mit allen Funktionen ausgestattet und eignen sich perfekt für verschiedene Arten von Sicherheitsinstallationen, von der vollständigen Abdeckung eines Bereichs mit Fisheye-Kameras bis hin zu hochauflösenden Tag- und Nachtbildern (TDN) für jedes Szenario. Die 30er Serie bietet eine hervorragende Bildschärfe bei minimaler Bandbreite und bietet gleichzeitig maximalen Schutz vor Staub und Wasser. Mit ihrem modernen Design und einer Bildauflösung von bis zu 5 MPHD eignen sich diese Kameras für eine breite Palette von Sicherheitsanwendungen.

    Merkmale und Vorteile:
    • "Bis zu 5MP (2560x1920) Kameras
    • Echter großer Dynamikbereich (WDR) 120 dB sorgt für blendfreie Bilder
    • Hervorragende Low-Light-Leistung mit 2D/3D-Rauschunterdrückung, die zusammen mit dem Smart Codec* Speicherplatz und Bandbreite spart; H.265, H.264, Smart Codec und MJPEG werden mit Triple-Streaming unterstützt
    • Intelligente IR-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der IR-LEDs in schwach beleuchteten oder nächtlichen Szenen
    • Wasser- und staubdicht nach IP66 und IK10 (je nach Kamera)
    • ONVIF®-Profil S und G-konform
    • Stream-Verschlüsselung - Kamera zuMAXPRO®NVR unter AES256 für sichere Datenintegrität und Datenschutz
    • Fernkonfiguration, motorisierte Zoom-Einstellungen und Autofokus über Web-Client oder vom Netzwerk-Videorekorder (NVR)
    • Mehrsprachige Bedienoberfläche für 9 Sprachen
    • Enthält keine Inhalte oder Materialien von Unternehmen oder deren Tochtergesellschaften, die gemäß Abschnitt 889 des US National Defense Authorization Act (NDAA) verboten sind, und kann als Teil von Videosystemen verwendet werden, die Abschnitt 889 des NDAA einhalten
    • * Smart Codec spart bis zu 50% an Bandbreite und Speicherplatz im Vergleich zu Standard H.264/H.265 (szenenabhängig)
    • ** Mitgeliefert werden die Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch und traditionelles Chinesisch, Unterstützung der anpassbaren Sprachstringbearbeitung"
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security