/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    NVRs - Netzwerkrekorder

    MAXPRO® NVR PE

    Auslaufmodell

    Der MAXPRO NVR PE von Honeywell ist ein offenes, flexibles und skalierbares IP-Videoüberwachungssystem für Unternehmen. MAXPRO NVR PE ist ein leistungsstarkes, hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit Unterstützung vieler Standards.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der MAXPRO NVR PE von Honeywell ist ein offenes, flexibles und skalierbares IP-Videoüberwachungssystem für Unternehmen. MAXPRO NVR PE nutzt die hochauflösenden Kameras von Honeywell und ist ein leistungsstarkes, hochauflösendes IP-Aufzeichnungssystem mit Unterstützung für standardisierte Fernüberwachungsclients für Unternehmensinstallationen. Die nativen Geräte des MAXPRO NVR PE von Honeywell unterstützen die neuen Funktionen der equIP-Kameraserie wie 4K-Auflösung, H.265-Videokompressionscodec, 3D-PTZ-Steuerung, Unterstützung von 360°-Kameras und Multiimager-Kameras sowie intelligente Ereignisse. Die Software ist bereits vorinstalliert und für 32, 48, 64 oder 128 Kanäle vorlizenziert, ohne dass zusätzliche Kosten für eine Kanallizenz anfallen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Merkmale & Vorteile:
    • Unterstützt bis zu 4 Alarmeingangskanäle und 1 Alarmrelaisausgangskanal
    • Unterstützt das Senden von Benachrichtigungen per E-Mail, Alarmausgang
    • H.265/H.264 /MJPEG-Codec-Dekodierung
    • HDMI/VGA simultaner Videoausgang
    • USB-Anschlüsse unterstützen Tastatur und Maus
    • Unterstützt die Aufzeichnung eines Videoclips von Ereignissen zur Verteilung
    • Unterstützt das Hochladen von Standbildern zum Zeitpunkt des Ereignisses per E-Mail
    • Unterstützt visuelle oder akustische Benachrichtigungen (Blinklicht, Klingel oder Sirene)
    • Zulassungen:
    • EN50130-4: 2011+A1: 2014
    • EN62368-1:2014
    • UL62368-1, 2nd Ed, 2014-12-01
    • CAN/CSA C22. 2 No. 62368-1-14, 2nd Ed
    • EN50581: 2012
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security