/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Software

    iFT™ - Ferngesteuerter programmierbarer NVR+

    Auslaufmodell

    Das ADPRO iFT ist das Einstiegsmodell der Serie und bietet bis zu 32 IP-Kanäle, die auf bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skaliert werden können. Auf dieser IP-Video-Multi-Service-Plattform incl. leistungsstarkem XO Security Betriebssystem.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das ADPRO iFT ist das Einstiegsmodell der Serie und bietet bis zu 32 IP-Kanäle, die auf bis zu 16 IP-Kanäle mit 16 Analysekanälen skaliert werden können. Auf dieser IP-Video-Multiservice-Plattform läuft das leistungsstarke XO Security+ Betriebssystem*. Es ist der einzige NVR auf dem Markt, der vollständige Fernüberwachungsfunktionen wie Scharf-/Unscharfschaltung, Ereignis-Vierfachbilder und eine zuverlässige Übertragung über ein proprietäres Bestätigungsprotokoll bietet. Der iFT optimiert die Bandbreitennutzung für qualitativ hochwertige Aufzeichnungen durch Multi-Stream-Kameraverbindungen und passt die Videoübertragung an die verfügbare Bandbreite an.

    Merkmale und Vorteile:
    • Deep Learning LoiterTrace™ für videobestätigte Loiter-Erkennung mit reduziertem Fehleralarm und erhöhter Erkennungsgenauigkeit
    • P2P-Verbindung für einfache und flexible Fernverbindung verfügbar
    • Sicheres Ende-zu-Ende-Streaming, bei dem das Video von der Kamera bis zum Betrachter verschlüsselt wird (HTTPS), um Manipulationen zu vermeiden (bei Verbindung mit 30er- und 60er-Kameras)
    • Unterstützung einer selbstverschlüsselnden Festplatte zur Sicherung der Daten im Ruhezustand, um das Risiko einer Datenmanipulation zu vermeiden, falls die Festplatte aus dem Gerät entfernt wurde.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security