Paneles de control
Hardware de control de acceso ACS PRO (ACS-4)
Hardware de control de acceso ACS PRO para 2 puertas y 4 lectores, actualizable para controlar hasta 16 puertas. Funciona con IQ-MultiAccess y WINMAG.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El controlador ACS PRO de Honeywell proporciona soluciones de control de acceso inteligentes, flexibles y escalables de 2 a 16 puertas.
ACS PRO permite a los usuarios gestionar de forma segura su sistema junto con el software de control de acceso dedicado IQ-MultiAccess. Su diseño fácil de usar y todas las interfaces disponibles hacen que sea simple de instalar y de operar y mantener.
El controlador ACS PRO le ofrece todas las ventajas del control de acceso tradicional, como ayudar a proteger las puertas, gestionar el acceso de los empleados y gestionar los sitios de forma remota. Obtenga informes fácilmente a través de IQ-MultiAccess para satisfacer los requisitos de cumplimiento. La compatibilidad de ACS PRO con dispositivos de E/S RS-485 (heredados) y controlador de puerta garantiza instalaciones económicas y reduce los costes de capacitación y mantenimiento.
Debido al concepto de licencia, la extensión funcional del sistema básico en caso de cambios en los requisitos también es posible en las instalaciones existentes sin sustituir el hardware. La gama de productos modulares que consta de conjuntos completos, controladores y carcasas con unidades de fuente de alimentación permite adaptar los conjuntos rentables a las condiciones de las instalaciones.
El kit de controlador ACS PRO Basic Access gestiona hasta 2 puertas, pero se puede actualizar con licencias (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D). Después de obtener la licencia del portal de licencias, la herramienta de configuración de ACS-4 se puede utilizar para aplicar la licencia de 2 puertas al controlador ACS PRO 4+. El controlador ACS PRO ahora puede admitir hasta 8, 12 o 16 puertas, dependiendo de las licencias de 4 puertas aplicadas, e indicará el número válido de puertas controladas a través del LED RUN.
Después de la primera actualización de puerta, los buses de extensión activados se pueden conectar a lectores Modulbus, módulos de puerta, módulos de entrada/salida y módulos de relé, por ejemplo, para el control de ascensores y de puertas.
El kit ACS PRO se entrega con una carcasa metálica estándar que incluye una fuente de alimentación. El controlador ACS PRO (ACS4C3-2) incluye instrucciones de conexión claras y se puede montar en armarios en pared (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) o en un armario de 48,26 cm (19 in) (MPACSENCM2U).
ACS PRO funciona con IQ-MultiAccess V25 SP1 o superior y con hasta 8 lectores Modulbus RS-485 o hasta 4 lectores de reloj-datos. Para controlar más de 8 puertas, se requieren módulos de control de puertas para conectar físicamente las puertas al controlador ACS PRO.
Cuando se requiere el cumplimiento de VdS en las instalaciones de control de acceso, el kit ACS-4 de Honeywell (ACS3004V-MPS) proporciona soluciones de control de acceso inteligente con certificación VdS para hasta 4 puertas, no actualizables mediante licencias.
ACS-4 funciona con IQ-MultiAccess V25 o superior y con un máximo de 8 lectores Modulbus MIFARE DESFire RS-485 aprobados por VdS.
Funciones y ventajas:- IQ-MultiAccess y WINMAG facilitan el acceso escalable a múltiples sitios, la visualización y gestión de procedimiento de evento y la integración con sistemas de intrusión, vídeo, incendios y sistemas de automatización de edificio, además de la gestión de visitantes.
- Solución de 4 puertas compatible con VdS para las necesidades de los clientes del sector de protección de infraestructuras críticas
- La estrategia de hardware único permite el stock de un tipo de dispositivo y el stock de servicio bajo, satisfaciendo las demandas del cliente final a través de funcionalidades activadas por licencia
- Las licencias permiten una escalabilidad completa en puertas, funciones y extensiones sin necesidad de cambiar el hardware
- Diseñado para reducir el tiempo de instalación y los costes de cableado
- La anulación de entrada de incendios integrada no requiere relés adicionales, lo que proporciona rutas de escape fáciles y acceso al personal de emergencias
- Seguridad de tarjeta a host que garantiza instalaciones seguras en varios sitios con credenciales de Mifare DESFire
- La capacidad de certificado de seguridad garantiza conexiones seguras y fiables al panel
- El amplio motor de control macro permite procedimientos y activaciones flexibles
- Compatible con los módulos de campo ACS-8 existentes y las instalaciones ACS-2 para facilitar su sustitución y expansión
- ACS PRO:
- EMC/CE
- Cumple con ACS-4 VdS:
- EMC/CE, ACS3004V-MPS: VdS Z123001
- EN 60839-11-2 Grado 3
- EN 50131-6:2017 + A1:2021