/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Válvulas de globo

    Válvula mezcladora de 3 vías

    Interrumpido

    Las válvulas mezcladoras de tres puertos se utilizan para la modulación del control del agua caliente/refrigerada o del vapor en sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración, y pueden operarlos actuadores lineales eléctricos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas mezcladoras de tres vías se utilizan para modular el control de agua caliente/fría o vapor en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y pueden controlarse con actuadores lineales eléctricos como ML6420/6425, ML7420/7425, ML6421/7421 o con actuadores neumáticos MP953.

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de hierro de fundición con conexiones finales con brida
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Asiento metal-metal para una larga vida útil
    • Empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo
    • Flujo total constante a lo largo de todo el recorrido del tapón
    Certificaciones:
    • ISO7005