/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Actuadores lineales

    Actuadores de válvula lineal 1800N series ML7421/ML8824

    Los actuadores de válvula lineal de las series ML7421 y ML8824 se usan con válvulas de control de tamaños de conexión de DN15 a DN150, con recorrido de 20 mm y 38 mm. Se usan en varias aplicaciones en las que la precisión del control es fundamental.

    Overview

    La serie ML7421 proporciona control de 0...10 V CC o 4...20 mA de válvulas de control de carrera de 20 mm y 38 mm. La serie ML8824 proporciona control 3P flotante de 0...10 V CC, 4...20 mA o de válvulas de control de carrera de 20 mm y 38 mm. Los actuadores se utilizan con válvulas roscadas de las series V5011 y V5013, y válvulas bridadas de las series V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 y V5329.

    Las variedades incluyen alimentación de 24 V CA/CC y 230 V CA, operación manual e indicación visual de posición. El tiempo de carrera del ML7421 tiene un tiempo de ejecución de 108 s o 210 s (para carreras de 20 mm y 38 mm, respectivamente); el ML8824 con carrera de 20 mm se puede configurar para un tiempo de ejecución de 40 u 80 s, mientras que la versión de 38 mm se puede configurar para un tiempo de ejecución de 80 y 120 s. Los actuadores tienen una fuerza lineal de 1800N y una clase de protección IP54. Los accesorios están disponibles por separado, como los kits para altas temperaturas.

    Related Products