/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Válvulas de globo

    Válvula de control de tres vías PN16

    Interrumpido

    La válvula de control de 4 vías PN16, las conexiones roscadas DN15-50, V5013R es ideal para la calefacción, ventilación y refrigeración. Es una mezcla de 3 vías con los materiales siguientes: cuerpo y tapón de latón y vástago de acero inoxidable.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La válvula de control de tres vías PN16, las conexiones roscadas DN15-50, V5013R son para calefacción, ventilación y aire acondicionado. Es una mezcla de 3 vías con los materiales siguientes: cuerpo y tapón de latón y vástago de acero inoxidable. Dispone de la acción de abrir para el vástago hacia abajo; carrera: 20 mm; temperatura del medio: 2...170C y presión nominal: PN16. Conexión de puerto: roscas internas ISO228, tamaño DN de 15 mm y valor Kvs: 2,5, presión de cierre con el motor 600N es de 1600 kPa y la presión de cierre con el motor 1800N no es posible.

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de latón con conexiones finales internas roscadas
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo
    • Flujo total constante a lo largo de todo el recorrido del tapón.