/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Válvulas de globo

    Válvula de control 2 vías V5011R

    Interrumpido

    Las válvulas lineales de 2 vías son una serie completa de válvulas de control de PN16. Son adecuadas para sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las válvulas lineales de 2 vías son una serie completa de válvulas de control de PN16. Son adecuadas para sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración (HVAC). Hay diferentes referencias para la válvula de 2 vías V5011R. Dependiendo del kvs y del tamaño de la válvula, los últimos cuatro dígitos del número de la referencia varían

    Características y Beneficios:
    • Cuerpo de latón con conexiones finales internas roscadas
    • Baja tasa de fugas en el asiento
    • Empaquetado autoajustable
    • Posicionamiento preciso para garantizar un control de temperatura de vanguardia
    • Actuadores eléctricos y neumáticos de acoplamiento directo para un montaje sencillo
    Certificaciones:
    • ISO228