Piezas y accesorios
Conexión de válvula para motor Modutrol IV™ Q5001
Las conexiones de la válvula Q5001 conectan motores Modutrol con válvulas de 2 o de 3 vías. Se usan principalmente en válvulas de vapor y agua, como la V5011 o la V5013.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Las conexiones de la válvula Q5001 conectan motores Modutrol con válvulas de 2 o de 3 vías. Se usan principalmente en válvulas de vapor y agua, como la V5011 o la V5013.
Funciones y ventajas:
• La conexión de válvula Q5001 es aplicable a válvulas de 2 o 3 vías en servicio por modulación o de 2 posiciones
• La conexión no requiere ningún ajuste cuando se utiliza con válvulas Honeywell y motores Modutrol IVTM (también se puede utilizar con motores Modutrol IIITM)
• La conexión de válvula Q5001 sustituye las conexiones Q601 y Q618
• La conexión se monta directamente en la cubierta de la válvula; el motor se monta en la abrazadera de conexión.
• Indicador de posición de fácil lectura
• Elevación del vástago de válvula con leva de altura seleccionable
• El limitador de recorrido permite un cierre hermético sin forzar el motor en exceso
• Fácil montaje y conexión de la válvula
• Los soportes disponibles hacen que las conexiones sean adaptables a muchos cuerpos de válvulas
• Hay disponibles modelos de fuerza de vástago a 80, 160 y 320 lb